??
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
BALLUFF BNI EIP-202-105-Z015
HELP_VARIABLE
Company
Balluff
Description
EIP Ethernet IP
Bill of material
BALLUFF BNI EIP-202-105-Z015
VERF
Availability
no more available
BC
Order code
BNI005J
TC
Artikelbezeichnung
BNI EIP-202-105-Z015
PX
Product view
47591_01
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
ICON
W
Gewicht
742.000 Kg
TRAFFIC
Customs number
85176200
DESCRIPT
Description
Interface = Ethernet/IP, Operating voltage Ub = 12...30.2 VDC, Digital outputs = 8x PNP, Configurable inputs/outputs = no, Output current max. = 2 A, Current sum UA, actuator = 9.0 A, Housing material = Zinc, Die casting, Dimension = 68 x 32.4 x 224 mm, Ambient temperature = -5...55 °C, IP rating = IP67
CAE
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..
암호